1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กละมุน, เกลียว Standoffs หกเหลี่ยมชุบสังกะสี【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

HEXAGONAL THREADED SPACERS

เหล็กละมุน, เกลียว Standoffs หกเหลี่ยมชุบสังกะสี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 481.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จาก RS Pro กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง เกลียว Standoffs รูปทรงหกเหลี่ยมที่มีคุณภาพสูงที่ทำจากเหล็กละมุนชุบ สังกะสี ด้วยเกลียวภายในเมตริกหรือเกลียวนอกที่ปลายทั้งสองด้าน ขาตั้งอเนกประสงค์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อยึด PCB ของคุณอย่างปลอดภัยรวมถึงยกส่วนประกอบอื่น ๆ เช่นด้านในของเคสคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ PCB อื่น มันยังเหมาะสำหรับการปรับปรุงพื้นที่มีกระแสลมรอบ ๆ ส่วนประกอบเมื่ออุปกรณ์ร้อน ขาตั้งแยกส่วนเหล่านี้มีขนาดความสูงและขนาดเกลียวต่างกันเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน PCB หลากหลาย

เกลียว Standoffs คืออะไร
Standoffs ใช้เพื่อแยก PCB โดยตั้งระยะห่างที่กำหนดจากส่วนประกอบอื่นหรือบอร์ดฐานที่ทำหน้าที่คล้ายกับสเปเซอร์ Standoffs เหล่านี้สามารถใช้ได้กับการกำหนดค่าเกลียวนอก-เกลียวในหรือตัวเมีย-ตัวเมียเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายของ PCB ตัวเมีย-ตัวเมียมีเกลียวภายในทั้งสองด้าน เกลียวนอก-เกลียวในมีเกลียวภายในปลายด้านหนึ่งและเกลียวนอกภายนอกหรือสกรูอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ส่วนประกอบต่อเข้าด้วยกัน

คุณสมบัติและประโยชน์
• หลากหลายและง่ายต่อการติดตั้ง
• การออกแบบหกเหลี่ยมช่วยให้กระชับแน่นด้วยประแจ
• ล็อค PCB อย่างปลอดภัย
• วัสดุเหล็กละมุนเพื่อความแข็งแรงเชิงกลและความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูง Standoffs โลหะยังคงมี ความนำไฟฟ้าเมื่อต้องการรักษาวงจร
• ชุบสังกะสีเพื่อทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันและการกัดกร่อน

คำถามและคำตอบ

Standoffs จะเข้ากันได้อย่างไร
ขนาดที่ถูกต้องจะถูกเลือกและใส่เข้าไปในหรือจัดตำแหน่งกับรูเจาะใน PCB จากนั้นสกรูเมตริกหรือน๊อตตัวเมียจะถูกยึดเข้ากับหรือเข้าสู่เกลียวของ Standoffs เพื่อล็อคและยึดให้แน่นเข้าที่ สามารถคลายน็อตและสกรูและขันกลับได้ตามต้องการ เกลียวนอกสามารถขันเข้ากับสกรูตัวเมียได้หากมีขนาดเท่ากัน

จะมีการใช้ Standoffs เหล่านี้ที่ไหน
Standoffs เหล่านี้จะใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อสร้างระยะห่างระหว่าง PCB แต่ละตัวซึ่งทำหน้าที่เป็นสเปเซอร์ และเพื่อแยกบอร์ด PCB ออกจากส่วนประกอบอื่น ๆ โครงสร้างเหล็กละมุนของ Standoffs เหล่านี้ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในที่ที่ต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูงและในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง การประยุกต์ใช้มีตั้งแต่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรสำนักงานไปจนถึงดาต้าและอุปกรณ์โทรคมนาคม

รหัสสินค้า
806-6613 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด เกลียว ความยาว ตัวเครื่อง ประเภทเพศ ความยาวของ สตัด ขนาดฐานสิบหกข้ามที่ราบ ขนาด เกลียว B ขนาด เกลียว ความลึกของรู

฿ 673.19

฿ 475.20

HEXAGONAL THREADED SPACERS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10M3 x M320mmตัวผู้/ตัวเมีย8mm5mmM3M315mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า การขัดเงา ชุบซิงค์ รูปร่าง หกเหลี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 806-6613 ในชุด เหล็กละมุน, เกลียว Standoffs หกเหลี่ยมชุบสังกะสี

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
806-6550
806-6562
806-6572
806-6575
806-6578
806-6581
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด เกลียว ความยาว ตัวเครื่อง ประเภทเพศ ความยาวของ สตัด ขนาดฐานสิบหกข้ามที่ราบ ขนาด เกลียว B ขนาด เกลียว ความลึกของรู

฿ 899.59

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10M4 x M415mmเกลียวใน / เกลียวใน-7mmM4M410mm

฿ 895.07

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10M4 x M415mmตัวผู้/ตัวเมีย8mm7mmM4M413mm

฿ 1,238.56

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10M3 x M315mmตัวผู้/ตัวเมีย8mm5mmM3M313mm

฿ 643.35

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10M4 x M420mmตัวผู้/ตัวเมีย8mm7mmM4M415mm

฿ 1,070.81

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10M4 x M410mmตัวผู้/ตัวเมีย8mm7mmM4M48.5mm

฿ 867.31

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3 x M320mmเกลียวใน / เกลียวใน-5mmM3M310mm