1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

การ เดินสาย สายไฟ กาว ตัวที่ ยืดหยุ่น【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FLEXIBLE SELF-ADHESIVE

การ เดินสาย สายไฟ กาว ตัวที่ ยืดหยุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,565.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โพลีโพรพีลีน ยืดหยุ่น แบบ slotted trunking พร้อมด้วย กาว ตัวที่แข็งแรงเพื่อช่วยในการติดตั้งการเดินสายไฟเป็น รูปทรง แบบกลม มีความสามารถในการติดไฟต่ำดับได้เองตามมาตรฐาน UL94-V1 และปราศจากฮาโลเจนฐานรอง/แผ่นรอง มีสล็อตเพิ่มเติมเพื่อยอมรับการยึดเพิ่มเติมหากจำเป็น (FC50 มม.) โดยมีช่วงอุณหภูมิ -20 ° C ถึง + 70 ° C

รหัสสินค้า
598-614 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,565.04

฿ 2,376.81

FLEXIBLE SELF-ADHESIVE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 500 มม ตรงตามมาตรฐาน UL 94 V-1 สี ขาว
วัสดุ พลาสติก สำหรับใช้กับ สวิตช์เท้าเหยียบ ความกว้าง 30 มม
ความลึก 30 มม ชุด VF ประเภท ร่อง ยืดหยุ่น
การเดินสายไฟ / ประเภท โซ่ ช่องทางเดินสายไฟ ยืดหยุ่น พฤติกรรมไฟ ความหน่วงไฟ, ปราศจากฮาโลเจน, ความหนาแน่นของควันต่ำ, ดับเพลิงได้เอง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 598-614 ในชุด การ เดินสาย สายไฟ กาว ตัวที่ ยืดหยุ่น