1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ร่อง ปิด พีวีซี【8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ร่อง ปิด พีวีซี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,700.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบ ร่อง ปิดเพื่อให้ติดตั้งหรือถอดฝาปิดได้ง่ายขึ้นสายไฟผลิตจาก พีวีซี กระแทกสูงโดยมีความกว้างของ ร่อง 8 มม. และอุณหภูมิสูงสุด + 85 ° C

รหัสสินค้า
301-2084SALE
301-2107SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง ความลึก

฿ 4,700.41

฿ 3,133.76

CLOSED SLOT PVC 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 25 mm30 มม

฿ 6,477.76

฿ 4,318.72

CLOSED SLOT PVC 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 40 มม40 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 2m ตรงตามมาตรฐาน CSA 82854, UL 94 V-2 สี สีดำ
วัสดุ PVC ประเภท ร่อง ปิด การเดินสายไฟ / ประเภท โซ่ รางเก็บสายไฟแบบมีร่อง