1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ M12 น๊อตตัวเมีย แคลมป์ยึด M16 (124-7080)

M12 CONNECTOR M16 CLAMP NUT

คอนเนคเตอร์ M12 น๊อตตัวเมีย แคลมป์ยึด M16 (124-7080)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดตัวเชื่อมต่อที่ติดตั้งบนแผง RS pro M12คอนเนคเตอร์ แต่ละ ตัว ในช่วงนี้มาพร้อมกับ สายไฟ ขนาด 100 มม., 200 มม. หรือ 300 มม. แบบ ถอดบางส่วนทำให้เหมาะสำหรับการ การใช้งาน ของคุณด้วยระดับ IP67 และวัสดุตัวเรือนทองเหลืองชุบนิกเกิลที่ทนทานตัวเชื่อมต่อแต่ละตัวจึงยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
คุณสมบัติและประโยชน์

รหัสสินค้า
124-7080 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 565.35

฿ 399.08

M12 CONNECTOR M16 CLAMP NUT 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 124-7080 ในชุด คอนเนคเตอร์ M12 น๊อตตัวเมีย แคลมป์ยึด M16

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
124-7077
124-7079
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 586.79

1 ชิ้น 8 วัน 10

฿ 562.33

1 ชิ้น 8 วัน 10