1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สายพาวเวอร์ IEC C19 ที่ไม่มีการสิ้นสุด

C19 SOCKET LEAD

สายพาวเวอร์ IEC C19 ที่ไม่มีการสิ้นสุด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 613.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จาก RS pro ชุดสายไฟคุณภาพสูงและทนทานหรือสายไฟสำหรับเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักสายพาวเวอร์ นี้สิ้นสุดที่ปลายด้านหนึ่งโดยมี คอนเนคเตอร์ ชนิด IEC C19 ที่เชื่อมต่อกับ เครื่องใช้ปลายอีกด้านหนึ่งของสายไฟนี้ยังไม่สิ้นสุดสำหรับการต่อปลั๊กไฟเมื่อสะดวกสายไฟมีคุณสมบัติลดความเครียดในตัวซึ่งให้การป้องกันเพิ่มเติมและการสนับสนุนกับขั้วต่อและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการงอมากเกินไป
สายไฟนี้สิ้นสุดด้วยปลั๊ก IEC C19 ที่ขึ้นรูปเต็มรูปแบบซึ่งใช้เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับอุปกรณ์ที่มีช่องเสียบ IEC C20ขั้วต่อ C19 และ C20 มี 3 พินพิกัด พิกัดกระแสไฟฟ้า 16 A และพิกัดอุณหภูมิสูงสุด 70 ° Cขั้วต่อ IEC เป็นไปตามข้อกำหนด IEC-60320 ที่ สเปค โดย IEC (International Electrotechnical Commission) เพื่อให้แน่ใจว่า คอนเนคเตอร์ ตรงตามมาตรฐาน การออกแบบ ทั่วโลกทั่วไป

รหัสสินค้า
311-9337
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 613.27

C19 SOCKET LEAD 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 2m สี เปลือก สีดำ คอนเนคเตอร์ A unterminated
คอนเนคเตอร์ B C19, IEC ตรงตามมาตรฐาน BS 4491: 1989, EN 320, ENEC, IEC 320 วัสดุ เปลือกนอก PVC
ระดับแรงดันไฟฟ้า 250 V คะแนน กระแสไฟฟ้า 16 A ประเภท คอนเนคเตอร์ B เพศหญิง
เพศ คอนเนคเตอร์ B ตัวเมีย มุม คอนเนคเตอร์ B แบบตรง ความไวต่ออุณหภูมิสูงสุด 182°C