(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สายไฟฟ้า แบบไม่ติดไฟ จาก RS PRO
- สายไฟซ็อกเก็ต RS PRO IEC C7 ไปยังปลั๊ก VNEU2.5S2 มีกระแสไฟ 2.5A
- พิกัดแรงดันไฟฟ้าของ 146-9111 คือ 300 V
- พิกัดแรงดันไฟฟ้าของ 146-9114 คือ 250 V
- ไม่ลามไฟ
- การนำไฟฟ้าของสายเคเบิลคือพื้นที่หน้าตัด 2 x 0.75 มม.²
- วัสดุหุ้มด้านนอกผลิตจาก PVC
- เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
- สามารถเลือกความยาวโดยรวมของสายเคเบิลได้ 2 ขนาด คือ 0.5 ม. (146-9111), 1.8 ม. (146-9114)
รหัสสินค้า |
---|
146-9111 |
146-9114 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ตรงตามมาตรฐาน | ระดับแรงดันไฟฟ้า | สำหรับใช้กับ | ประเภท คอนเนคเตอร์ B | เพศ คอนเนคเตอร์ B | ขนาด ฟิวส์ เชิงกล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 112.47 | 500MM POWER CABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 500 มม | CE, EN 50525-2-11, VDE | 300 V ac | - | เกลียวตัวผู้, แบบตรง | ตัวผู้ | 10 x 38 มม | ||
฿ 172.30 | 1.8M POWER CABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.8 ม | EN 50075, EN 50525-2-11, EN 60320-1, IEC 60320-1 | 250 V | สวิตช์ การเชื่อมต่อ | เพศหญิง | ตัวเมีย | - |
กำลังโหลด …
สี เปลือก | สีดำ | คอนเนคเตอร์ A | VNEU2.5S2 | คอนเนคเตอร์ B | VNC7S |
---|---|---|---|---|---|
พื้นที่หน้าตัด | 2 x 0.75 mm² | คะแนน กระแสไฟฟ้า | 2.5 A | คอนเนคเตอร์ ชนิด A | VNEU2.5S2 |
คอนเนคเตอร์ A เพศ | เกลียวนอก | มุม คอนเนคเตอร์ B | แบบตรง | พฤติกรรมไฟ | ตัวเองดับเพลิง |
คอนเนคเตอร์ A มุม | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง