1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายโคแอ็กเชียล RG142 FEP

RG142 FEP

สายโคแอ็กเชียล RG142 FEP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,081.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายโคแอ็กเชียลพร้อมปลอกหุ้ม FEP
การใช้งาน
· การใช้งานรวมถึง: การใช้งานอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์และงานวิศวกรรมคลื่นความถี่วิทยุ

รหัสสินค้า
906-0604 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,081.33

฿ 3,387.72

RG142 FEP 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีน้ำตาล วัสดุ ฉนวนกันความร้อน PTFE วัสดุ ตัวนำ เหล็กกล้าหุ้มทองแดงชุบเงิน
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +200°C เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 5mm คอร์/แกน 1/18
ขนาดของเส้น 18 AWG จำนวนเส้น 1 รอกม้วนสายไฟ ยาว 25m
ตรงตามมาตรฐาน Euroclass Eca ประเภท โคแอ็กเชียล RG142 ประเภทสาย ตัวนำ ตีเกลียว
คุณสมบัติ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร 50 Ω วัสดุ เปลือก FEP การผ่อนผัน 63.3dB @ 2000MHz

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 906-0604 ในชุด สายโคแอ็กเชียล RG142 FEP