1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายไฟ Hook Up

สายไฟ Hook Up
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แรงดันไฟฟ้า 300
ตัวนำ ทองแดง กระป๋องที่ควั่น
สามารถใช้สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รหัสสินค้า
872-5274SALE
874-0374SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นที่หน้าตัด เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน สี เปลือก วัสดุ ฉนวนกันความร้อน วัสดุ ตัวนำ อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. คอร์/แกน สไตล์เส้น ขดลวด อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด ขนาดของเส้น จำนวนเส้น ชนิด

฿ 738.67

฿ 521.43

UL 3266 1 ชิ้น 7 วัน 100.33 mm²22 AWGสีดำXLPEทองแดง กระป๋องควั่น+125°C1.58 มม17 / 0.16 มมUL32660°C0.16 มม--

฿ 216.00

฿ 152.47

RS UL1007 300V HOOK UP WIRE 1 ชิ้น 7 วัน 100.08 mm²28 AWGสีแดงPVCทองแดง กระป๋อง+80°C1.2 มม7/0.12 mmUL1007--7ขดลวด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 100m ระดับแรงดันไฟฟ้า 300 V ความ หนาของผนัง ฉนวนกันความร้อน 0.4 มม
ตรงตามมาตรฐาน UL 1581, UL 758