1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ช่องเสียบ โพลาไรซ์กันกระแทก

ช่องเสียบ โพลาไรซ์กันกระแทก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โพลาไรซ์ด้วยการกระแทกตรงกลางและร่องโพลาไรซ์ความลึกสองเท่าในตัวซ็อกเก็ต
รองรับการใช้งาน กับขั้วต่อ BS9525-F0023 & F003 +, DIN41651 MIL-C-83503 &BT224

รหัสสินค้า
625-7280SALE
625-7303SALE
625-7369SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนผู้ติดต่อ

฿ 85.57

฿ 60.40

CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน 34

฿ 177.77

฿ 125.49

CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน 40

฿ 120.53

฿ 85.08

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 1A อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +105°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -55°C
เพศ ตัวเมีย ชนิดที่มีการยึดติด ตัวยึดสายไฟ วิธีการ สายต่อปลายสาย IDT
ชุบผิวหน้าสัมผัส ทองคำมากกว่า นิกเกิล การวางแนว ตัวเครื่อง มุม ขวา หน้าสัมผัส วัสดุ ฟอสเฟอร์บรอนซ์
พิทช์ 2.54mm วัสดุ ตัวเสื้อ PBT จำนวนแถว 2