(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลุ่มสินค้าอะแดปเตอร์โคแอ็กเชียล 50 Ohm BNC RF พร้อมคัปปลิ้งบาโยเน็ต บอดี้ชุบนิกเกิลและหน้าสัมผัสกลางชุบทอง
รหัสสินค้า |
---|
546-4932 |
546-4948 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว | เครื่องวัดความถี่ | ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง | เพศ A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 778.20 ฿ 549.33 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32.5±0.3mm | 250MHz | ซ็อกเก็ต BNC กับซ็อกเก็ต BNC | ตัวเมีย | ||
฿ 866.71 ฿ 611.81 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 0 ถึง 1GHz | ซ็อกเก็ตคู่ BNC กับปลั๊ก | ตัวผู้ |
กำลังโหลด …
ชุบผิวหน้าสัมผัส | ทอง | การวางแนว ตัวเครื่อง | สามทางตัวที | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร | 50Ω | การชุบผิว ตัวเครื่อง | นิกเกิล | อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภท B | BNC |
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภท A | BNC | เพศ B | ตัวเมีย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง