1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ไฟแสดงสถานะ LED สีแดงคัตเอาท์ 12 มม

HARMONY SERIES STYLE 6

ไฟแสดงสถานะ LED สีแดงคัตเอาท์ 12 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 335.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อายุการใช้งานยาวนานมากและค่า งานซ่อมบำรุง ต่ำ (ขั้นตอนการทดสอบหลอดไฟไม่บังคับอีกต่อไป)
· ทนต่อแรงกระแทก การสั่นสะเทือน และแรงดันไฟฟ้าเกินได้สูง
· การใช้พลังงาน ต่ำ ซึ่งตัวอย่างเช่น ช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับเอาต์พุต ตัวควบคุม แบบตั้งโปรแกรมได้โดยตรง
· ไม่มีความล้มเหลวกะทันหัน

รหัสสินค้า
XVLA334
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 335.31

HARMONY SERIES STYLE 6 1 ชิ้น 60 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดมีขั้ว เกลียว คอนเนคเตอร์ คะแนน IP IP40, IP65 เส้นผ่าศูนย์กลางคัตเอาท์ 12 มม
ระดับแรงดันไฟฟ้า 24 V dc ประเภทหลอดไฟ LED ชนิดที่มีการยึดติด การติดตั้งบนพาแนล
สีแสง ไพล็อต สีแดง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XVLA334 ในชุด ไฟแสดงสถานะ LED สีแดงคัตเอาท์ 12 มม