(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์แบบเลือกค่า สมบูรณ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อคุณภาพระดับ อุตสาหกรรม สวิตช์ มีการป้องกันในระดับสูงทำให้สามารถใช้ ฟังก์ชั่น ได้แม้ในสภาวะที่มีความต้องการสูง ภายในช่วง สวิตช์ จะมีให้เลือก 2 หรือ 3 ตำแหน่งในสีต่างๆ
สวิตช์แบบเลือกค่า มือจับ มาตรฐาน
เชื่อมต่อผ่านแคลมป์ยึดหัวสกรู
หน้าสัมผัสโลหะผสมเงิน
มาพร้อมกับบล็อกการ หน้าสัมผัส
การป้องกันการลัดวงจร
รหัสสินค้า |
---|
XB4BD25 |
XB4BD41 |
XB4BK134B5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คะแนน IP | เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด | ไฟส่องสว่าง | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | จำนวนตำแหน่ง | แรงดันไฟฟ้า AC สูงสุด | กระแสไฟฟ้า สูงสุด | สวิตช์ การกระตุ้น | มุม โยน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 616.67 ฿ 435.31 | ROTARYSWITCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | IP69, IP69K, IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | 1 NO + 1 NC | - | - | - | 2 | - | - | ค้างตำแหน่ง | 90° | ||
฿ 604.33 ฿ 426.60 | SELECTOR SWITCHES XB4-B | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | IP67, IP69, IP69K | 22.5 mm | NO | 24V | มี | ลูกบิด | 2 | 24V | 550 mA @ 125 V dc, 6 A @ 120 V ac | สปริงดันกลับ | 90° | ||
฿ 1,221.00 ฿ 861.90 | SELECTOR SWITCHES XB4-B | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | IP66, IP67, IP69, IP69K | 22.5 mm | NO/NC | 24V | มี | ลูกบิด | 3 | 24V | 550 mA @ 125 V dc, 6 A @ 120 V ac | ค้างตำแหน่ง | 45° |
กำลังโหลด …
Series | Harmony XB4 | ชนิดมีขั้ว | สกรู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง