(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Schneider แบบใช้ไฟฟ้า XB5 ชุด swithces ตัวเลือกข้อมูลสวิตช์ มีให้พร้อมทุกอย่างที่จำเป็นในการติดตั้งในแผงควบคุม
หน่วยที่สมบูรณ์
1 N / O + 1 N / C หน้าสัมผัส
Series | Harmony XB5 | ชนิดมีขั้ว | สกรู | คะแนน IP | IP66, IP67, IP69, IP69K |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ | 22.5 มม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | NO/NC | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด | 24V |
ไฟส่องสว่าง | มี | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | ลูกบิด | จำนวนตำแหน่ง | 3 |
แรงดันไฟฟ้า AC สูงสุด | 24V | กระแสไฟฟ้า สูงสุด | 550 mA @ 125 V dc, 6 A @ 120 V ac | สวิตช์ การกระตุ้น | ค้างตำแหน่ง |
มุม โยน | 45° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB5AK133B5 ในชุด สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่าง พร้อม LED
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง