1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สวิตช์กด ไฟส่องสว่าง ทรง แบบกลม Harmony XB4

PUSH-PUSH FOR LED LIGHT BLOCK

สวิตช์กด ไฟส่องสว่าง ทรง แบบกลม Harmony XB4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 418.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มหัวปุ่มกด ไฟส่องสว่าง พร้อมการดันแบบยื่นจากซีรีส์ Harmony XB4
หัว แบบกลม
ผลักดันการดำเนินการผลักดัน
สำหรับใช้กับตัวเครื่องที่ประกอบด้วย แหล่งกำเนิดแสงไฟ ที่มี LED ในตัวเท่านั้น

รหัสสินค้า
ZB4BH063
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 418.56

PUSH-PUSH FOR LED LIGHT BLOCK 1 ชิ้น 2 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สีของปุ่ม สีน้ำเงิน Series Harmony XB4 คะแนน IP IP66, IP67, IP69, IP69K
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ 22mm ลักษณะ สวิตช์กด ขยาย ไฟส่องสว่าง ลัช การทำงานของ สวิตช์กด ผลักดัน
รูปทรง สวิตช์กด แบบกลม วัสดุ สวิตช์กด โลหะ ตัวเครื่อง ปลอกสวม ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZB4BH063 ในชุด สวิตช์กด ไฟส่องสว่าง ทรง แบบกลม Harmony XB4