(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]·ใช้เพื่อป้องกันส่วนที่ยื่นออกมาของสายคาดแบบสากล วัสดุ: โพลีเอทิลีน
วัสดุ | เรซิน | ความยาวโดยรวม(mm) | 111.0 | ความกว้าง(mm) | 47.0 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ฝาครอบป้องกัน | สี | สีเทา | วัสดุ | โพลีเอทิลีน |
มิติ L(mm) | 111.0 | มิติ W(mm) | 47.0 | มิติ H(mm) | 56.5 |
JAN Code | 4528944150125 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BBC2 ในชุด ฝาครอบป้องกัน สายรัดอเนกประสงค์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง