(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่องอ Magali ด้านในตามมาตรฐาน RoHS ของ ASA ประเภทหลังการติดตั้งที่ใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ มุมขวาในการโค้งงอเข้าด้านใน
รหัสสินค้า |
---|
MDUC111 |
MDUC112 |
MDUC113 |
MDUC115 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | สี | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 412.40 | DUCT OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | สีเทา | สีเทา | 4528944620154 | ||
฿ 412.40 | DUCT OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | สีขาว | สีขาว | 4528944620161 | ||
฿ 412.40 | DUCT OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | น้ำนมสีขาว | 4528944619851 | ||
฿ 412.40 | DUCT OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | ครีม | ครีม | 4528944620178 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เอเอสเอ | ขนาดจำนวน | หมายเลข 1 | วัสดุ | ASA |
---|---|---|---|---|---|
มิติ W(mm) | 44.7 | มิติ H(mm) | 31.5 | มิติ L(mm) | 74.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง