(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พันช์ สายไฟ รูปตัว H ตามมาตรฐาน RoHS ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้สายเคเบิลกระโดดออกมาเมื่อป้อนสายไฟเข้าไปใน ดักส์/ท่อลม MK
วัสดุ | เอเอสเอ | สี | สีเทา | ขนาดจำนวน | 130 × ประเภท 60 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา | วัสดุ | ASA | มิติ W(mm) | 125.6 |
มิติ H(mm) | 41 | มิติ L(mm) | 51 | JAN Code | 4528944618564 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDGH1361 ในชุด อุปกรณ์เสริม ชุด เต้ารับ MK แบบไม่มี ดักส์/ท่อลม , ตัวยึด สายไฟ สายไฟ ชนิด H
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง