(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหล็กยึด ยึด แยก พีวีซี ทรงตัว T ไปตาม RoHS ใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ แยก กับ ดักส์/ท่อลม MK หมายเลข 3
วัสดุ | พีวีซี | ขนาดจำนวน | 130 × ประเภท 60 | วัสดุ | PVC |
---|---|---|---|---|---|
มิติ W(mm) | 74.4 | มิติ H(mm) | 60 | มิติ L(mm) | 320 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDTD1367 ในชุด MK ดักส์/ท่อลม free เต้ารับ series อุปกรณ์เสริม, แยก T-type
รหัสสินค้า |
---|
MDTD1362 |
MDTD1363 |
MDTD1365 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | สี | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,315.73 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีขาว | สีขาว | 4528944618915 | ||
฿ 1,315.73 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มิลค์กี้ไวท์ | น้ำนมสีขาว | 4528944618922 | ||
฿ 1,315.73 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ครีม | ครีม | 4528944618939 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง