(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีให้เลือก 5 อันดับ กระแสไฟฟ้า
ตรงตามมาตรฐาน UL 1283 และ overvoltage II ของ IEC 664
250 ขั้วต่อ faston
ความยาว | 83.7 มม | ความสูง | 32 มม | ความลึก | 51.8 มม |
---|---|---|---|---|---|
ชุด | RES5F | ชนิดที่มีการยึดติด | แบบติดตั้งบนโครง | ขนาด | 83.7 × 51.8 × 32 |
กระแสไฟรั่ว | 0.5 mA | รูปแบบการ สายต่อปลายสาย | ด่วน-On | จำนวนเฟส | 1 |
ความจุ | 3.3 nF, 100 nF | ความเหนี่ยวนำ | 900 μH | พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 250 V ac / dc |
การจัดอันดับสูงสุด กระแสไฟฟ้า | 15 A | เครื่องวัดความถี่ | 50/60 Hz | จำนวนสเตจ | สเตจ เดียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 386-4071 ในชุด ตัวกรองสัญญาณรบกวน RFI แบบติดตั้งบนโครง รีส์ RES5F พร้อมขั้วต่อแบบ fast-on
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง