(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาด:ความสูงสูงสุด 12.5 มม
ความจุสวิตชิ่ง 10 A
การตรึง 3.2 มม
ความเป็น ความคงทนไดอิเล็กทริก 5 kV (ระหว่าง ขดลวด และหน้าสัมผัส)
แรงดันไฟกระชากสูงสุด 10 kV (ระหว่าง ขดลวด และหน้าสัมผัส)
ล้างให้แน่น
ระยะคืบหน้า> 8 มม
สอดคล้องกับ VDE 0435/0631/0700
ความยาว | 28.5 มม | ความสูง | 12.5 มม | ความลึก | 10.1 มม |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดที่มีการยึดติด | PCB ติด | ขนาด | 28.5 × 10.1 × 12.5 มม | จำนวนขั้ว | 1 |
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การ จำแนกการสลับ รีเลย์ | พาวเวอร์รีเลย์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก | ความต้านทาน ขดลวด | 2.35 kΩ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 476-775 ในชุด รีเลย์ ขนาด พิเศษ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง