1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หน้าต่าง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน

INSPECTION WINDOWS

หน้าต่าง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,099.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

IP67 (หน้าต่าง โมดูล 2 มีระดับ IP 44)
หน้าต่าง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน โพลีคาร์บอเนต สีเทารมควันสำหรับโมดูล 2, 6, 8 และ 12ใช้ได้ทั้งแบบมีหรือไม่มีแผงป้องกันนิ้วหลุดเหมาะสำหรับเคส DIN 43880 // 46277-3
หน้าต่างเป็น สปริงโหลด และสามารถยึดได้ด้วย สกรู หัวแม่มือ
พิกัดอุณหภูมิ -25 ° C ถึง + 80 ° C

รหัสสินค้า
297-1207
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,099.77

INSPECTION WINDOWS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 127 มม สี สีเทา วัสดุ โพลีคาร์บอเนต
ความสูง 94 มม สำหรับใช้กับ 46277-3, DIN 43880 ความกว้าง 24 มม
ชนิด หน้าต่าง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ขนาด 127 × 24 × 93.5 มม