1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กลไก อุปกรณ์รองรับท่อ เครื่องเป่า กระดาน

NORMAL MODULE

กลไก อุปกรณ์รองรับท่อ เครื่องเป่า กระดาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,321.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็น อุปกรณ์เสริม สำหรับ ชุดส่วนขยาย ทั้งหมดอุปกรณ์นี้จะพอดีกับปลายที่ติดตั้งด้วย คอนเนคเตอร์เป็น ไกด์ และสนับสนุน กระดาน ที่จะทดสอบ
ในการถอด กระดาน ออกจาก คอนเนคเตอร์ เพียงแค่ดึงอีเจ็คเตอร์ออกจากกัน
กลไก นี้จัดส่งใน แบบหล่อ ชุดประกอบด้วยชุด อุปกรณ์รองรับท่อ เจ็คเตอร์สองชุด สกรู 4 M3 x 8 และ น็อต M3 4 ตัว

รหัสสินค้า
101-3164 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,321.31

฿ 2,214.32

NORMAL MODULE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเป่า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 101-3164 ในชุด กลไก อุปกรณ์รองรับท่อ เครื่องเป่า กระดาน