1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ซีรีส์ SACC, ปลั๊ก คอนเนคเตอร์กลม M12 ที่ยึด สายไฟ 4 ขั้ว , หน้าสัมผัส ตัวเมีย , IP65

FEMALE CONTACTS IP65 IP67

ซีรีส์ SACC, ปลั๊ก คอนเนคเตอร์กลม M12 ที่ยึด สายไฟ 4 ขั้ว , หน้าสัมผัส ตัวเมีย , IP65
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,335.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์, PROFINET CAT5 (100 mbps), 4- ตำแหน่ง, ชนิดมีชิลด์, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ล็อค สกรู M12 แบบ แบบตรง , รหัส D, การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบกด, วัสดุ Knurl:สังกะสีหล่อ ชุบ นิกเกิล เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สายไฟ 4 มม:8 มม
ใช้งาน สนาม อย่างปลอดภัยด้วยการป้องกันระดับสูง
ยืดหยุ่น:ตัวเชื่อมต่อสำหรับการประกอบใน พื้นที่ปฏิบัติงาน
ประหยัดเวลาด้วยการติดตั้งด้วย ระบบ ล็อคที่รวดเร็วของ SPEEDCON
การเชื่อมต่อสายไฟ สปริง - กรง
ติดตั้งง่ายและรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี การเชื่อมต่อสายไฟ แบบพุชอิน
ง่าย อุปกรณ์สายไฟ โดยไม่ต้อง เครื่องมือ ด้วยการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบพุช

รหัสสินค้า
1424683
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,335.90

FEMALE CONTACTS IP65 IP67 1 ชิ้น 23 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนหมุด 4 ชุด SACC วิธีการ สายต่อปลายสาย ดัน สกรู
ระดับแรงดันไฟฟ้า 48 V ac, 60 V dc คะแนน กระแสไฟฟ้า 4 A @ 40 ツーC ชนิดที่มีการยึดติด สายไฟ เมา
การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง ขนาด คอนเนคเตอร์ M12 คะแนน IP IP65, IP67
ประเภทการผสมพันธุ์ รหัส D เพศของผู้ หน้าสัมผัส ตัวเมีย วัสดุ ตัวเสื้อ สังกะสีหล่อ
ขนาดของเปลือกหอย 13, 16 ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปลั๊ก รูปแบบ ขั้ว 4P

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1424683 ในชุด ซีรีส์ SACC, ปลั๊ก คอนเนคเตอร์กลม M12 ที่ยึด สายไฟ 4 ขั้ว , หน้าสัมผัส ตัวเมีย , IP65