1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PDU สำหรับแร็คเซิร์ฟเวอร์ (รหัสสินค้า)

POWER STRIPS

PDU สำหรับแร็คเซิร์ฟเวอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

<mrk mtype="seg" mid="11">[คุณสมบัติ]</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="126">สินค้านี้เป็นปลั๊กพ่วง 20 A สำหรับแร็คเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถใช้โดยเชื่อมต่อกับปลั๊กพ่วงเพื่อเพิ่มจำนวนยูนิตหรือชิ้นส่วนเชื่อมต่อเสริม</mrk>
· <mrk mtype="seg" mid="128">ปลั๊กพ่วงแบ่งตามการใช้งานแต่ละอย่าง และเมื่อเชื่อมต่อก็สามารถใช้งานปลั๊กพ่วงให้เหมาะสมกับการเดินสายไฟ</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="130">10 พอร์ต มีคอนเนคเตอร์สำหรับจ่ายไฟ บอดี้ปลั๊กพ่วงและตัวครอบกันฝุ่น</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="132">เนื่องจากปลั๊กพ่วงสามารถเชื่อมต่อกับสายโดยถอดตัวครอบกันฝุ่น จึงสามารถติดตั้งได้แม้ว่าจะยื่นออกมาตรงกลาง</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="134">มีรูติดตั้งสกรูที่สามารถขันสกรูกับแร็คเซิร์ฟเวอร์ได้</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="136">เนื่องจากใช้วิธีแยกและเชื่อมเข้าด้วยกัน จึงสามารถเพิ่มการใช้งานเพิ่มเติมได้ง่าย</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="138">มีรายละเอียดจำเพาะ 20 A</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="140">ใช้เรซิ่นที่มีความทนต่อแทร็คกิ้งดีเยี่ยมสำหรับส่วนด้านนอกและส่วนเชื่อมต่อ</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="142">นอกจากนี้ยังมีปลั๊กพ่วงชนิดยึดที่สามารถล็อคปลั๊ก</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="144">ตัวครอบด้านนอกใช้เรซิ่น (UL94 V-0) ที่แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและไม่เกิดไฟไหม้</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="146">ส่วนเชื่อมต่อสอดคล้องตามมาตรฐานคอนเนคเตอร์ในสำนักงานสำหรับเข้าถึงชั้นต่างๆ</mrk>

รหัสสินค้า
TAP-MR7535
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

POWER STRIPS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก อื่น ๆ รูปทรงช่องเสียบ A-3 รักษาการป้องกัน จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก 10
สวิตช์ แบบหล่อ ประเภทความเข้มข้นของแบทช์ มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) แบบตรง มุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ทิศทางดึงออกเมื่ออยู่ที่ พื้นผิว ด้านหน้า) แบบตรง
อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) 2000 สี สีเทา ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)
JAN Code 4969887831694