(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
<mrk mtype="seg" mid="11">[คุณสมบัติ]</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="51">มีคุณสมบัติป้องกันฟ้าผ่า</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="53">ป้องกันอุปกรณ์จากความเสียหายที่เกิดเพราะไฟกระชากจากฟ้าผ่า</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="55">มีการติดตั้งคุณสมบัติทนไฟกระชากระหว่างสายจ่ายไฟและสายดิน</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="57">มาพร้อมกับไฟแสดงสถานะป้องกันฟ้าผ่า</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="59">คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณสมบัติป้องกันฟ้าผ่าทำงานอยู่หรือไม่</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="61">สินค้านี้มีเคสโครงสร้างสองชั้นที่แข็งแรงทนความร้อน</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="63">สินค้านี้มีปลั๊กพร้อมที่ครอบมีฉนวนเพื่อป้องกันไฟไหม้จากแทร็คกิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="23">เนื่องจากมีแม่เหล็กที่ด้านหลัง จึงสามารถยึดกับโต๊ะเหล็กกล้าโดยชั่วคราวได้</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="67">สินค้านี้ง่ายต่อการดูแลและใช้งานสะดวก</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="69">สินค้านี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้บัดกรีปราศจากตะกั่ว</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="71">สินค้านี้ใช้บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกแบบเรียบง่ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีฝุ่นน้อย</mrk>
รหัสสินค้า |
---|
TAP-K2NSP-3 |
TAP-K4NSP-3 |
TAP-K6NSP-3 |
TAP-K8NSP-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,275.00 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 4969887831519 | ||
฿ 2,409.00 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 4969887831526 | ||
฿ 3,746.00 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 90 วัน | 6 | 4969887831533 | ||
฿ 4,416.00 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 90 วัน | 8 | 4969887831540 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-3 | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | สวิตช์ แบบหล่อ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) | แบบตรง | มุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ทิศทางดึงออกเมื่ออยู่ที่ พื้นผิว ด้านหน้า) | แบบตรง | ฟังก์ชั่น | ทนความร้อน / การป้องกันการติดตาม / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) | 1500 | สี | สีเทา | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
มี / ไม่มี แม่เหล็ก | มี | เบรกเกอร์ ประเภท | สายไฟกลมไวนิลยืดหยุ่น (VCTF) | ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง