(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
<mrk mtype="seg" mid="11">[คุณสมบัติ]</mrk>
· <mrk mtype="seg" mid="13"> ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นราง ปลั๊กพ่วง สีเขียวที่ใช้เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย สำรองสำหรับโรงพยาบาล โรงงาน และสำนักงาน</mrk>
· <mrk mtype="seg" mid="15"> ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น เต้ารับ 3 ขาพิน 2- ปลั๊กพ่วง พร้อม กลไก ล็อค</mrk>
· <mrk mtype="seg" mid="17">มาพร้อมกับหลอด อุปกรณ์แหล่งจ่าย เพื่อตรวจสอบสถานะของ พาวเวอร์ซัพพลาย </mrk>
· <mrk mtype="seg" mid="19"> เรซิ่น UF ซึ่งทนทานต่อความร้อนและแรงกระแทก ใช้สำหรับส่วน เต้ารับ ให้มีโครงสร้างสองชั้น</mrk>
· <mrk mtype="seg" mid="21"> ผลิตภัณฑ์ นี้มีปลั๊ก 3 ขาพิน พร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน ป้องกันอัคคีภัย</mrk>
· <mrk mtype="seg" mid="23">มี แม่เหล็ก ด้านหลัง จึงสามารถ ยึดอยู่กับที่ กับโต๊ะ เหล็กกล้า หรืออื่นๆ ได้ชั่วคราว</mrk>
· <mrk mtype="seg" mid="25"> ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้บรรจุภัณฑ์แบบ ถุงพลาสติก ธรรมดาที่สามารถลดฝุ่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</mrk>
รูปทรง ปลั๊ก | A-3 | รูปทรงช่องเสียบ | A-3 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | 8 |
---|---|---|---|---|---|
สวิตช์ แบบหล่อ | ไม่มี | มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) | แบบตรง | มุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ทิศทางดึงออกเมื่ออยู่ที่ พื้นผิว ด้านหน้า) | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น | ทนความร้อน / การป้องกันการติดตาม / พร้อมหลอด แบบใช้ไฟฟ้า | อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) | 1500 | สี | สีเขียว |
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | มี / ไม่มี แม่เหล็ก | มีจำหน่าย | เบรกเกอร์ ประเภท | สาย ไวนิล แบบกลม ยืดหยุ่น (VCTF) |
JAN Code | 4969887831663 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง