1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ปลั๊กพ่วงใช้งานสะดวก (รองรับการใช้งานกับอะแดปเตอร์ AC)

ปลั๊กพ่วงใช้งานสะดวก (รองรับการใช้งานกับอะแดปเตอร์ AC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
TAP-B40BK
TAP-B40W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี JAN Code

฿ 100.00

POWER STRIPS 1 ชิ้น ขอราคา สีดำ4969887830857

฿ 100.00

POWER STRIPS 1 ชิ้น ขอราคา ขาว4969887830840

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-2 สวิง plug รูปทรงช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก 9
สวิตช์ แบบหล่อ พร้อมหลอดไฟสมาธิ มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) แบบตรง มุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ทิศทางดึงออกเมื่ออยู่ที่ พื้นผิว ด้านหน้า) แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกันการติดตาม / เบรกเกอร์ / พร้อมหลอด แบบใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) 1500 ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)
เบรกเกอร์ ประเภท VFF ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน มี