1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ราง ปลั๊กพ่วง บาง (พร้อมพอร์ต USB) (รหัสสินค้า)

PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 745.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ เพรียวบางไม่ ของเสีย
· สามารถเสียบ ตัวแปลงไฟ AC ได้หลายตัว
· ป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ไหม้จากไฟฟ้า
· มี พอร์ตเชื่อมต่อ USB ที่ให้คุณชาร์จอุปกรณ์โดยไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
· โครงสร้างสายไฟที่ปลอดภัยพร้อม การเคลือบผิว ป้องกัน
· ปลั๊ก ทรงตัว L ที่ช่วยให้ อุปกรณ์สายไฟ ได้เป็นระเบียบ

รหัสสินค้า
WL-USB5015B-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 745.62

PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-2 รูปทรงช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก 5
สวิตช์ แบบหล่อ ไม่มี ความยาวสายไฟ(ม.) 1.5 มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) ประเภท L
สี ขาว พอร์ตเชื่อมต่อ USB 1 การใช้งาน สำหรับใช้ในร่มเท่านั้น
JAN Code 4901087217090

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WL-USB5015B-W ในชุด ราง ปลั๊กพ่วง บาง (พร้อมพอร์ต USB)