(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
TOROREEL HS สูง - ตัวเครื่อง ชนิดรับ ความตึง
รหัสสินค้า |
---|
DH5761 |
DH5762 |
DH5765 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | จัดอันดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,366.67 | HIGH-TRO-REEL(TENSIONTYPE) | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | ||
฿ 28,528.00 | HIGH-TRO-REEL(TENSION TYPE) | 1 ชิ้น | 22 วัน | 76 | 10000 | 4P60A | ||
฿ 125,275.00 | HIGH-TRO-REEL(TENSION TYPE) | 1 ชิ้น | 22 วัน | 56 | 50000 | 3P60A |
กำลังโหลด …
ความสูง(มิลลิเมตร) | 14 | วัสดุ | ฮาร์ด ไวนิล คลอไรด์ | สี | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | สำหรับใช้ในร่ม | รูปทรง | เส้น แบบตรง | สี เปลือก | ส้ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง