(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รุ่น กะทัดรัดที่มีความสูง 55 มม. จากขอบบนของ รางปีกนก (DIN Rail)
· เหมาะสำหรับจัดเก็บในกล่องที่มีความสูงจำกัด เช่น แผ่นกระดาน จ่ายไฟหรือแผง อุปกรณ์ควบคุม
· ปลอกพลาสติก รองรับ โหมด กระแสไฟฟ้า คงที่
· รองรับการใช้งาน กับ EN61558-2-16 (787-10xx และ 787-11xx เท่านั้น)
รหัสสินค้า |
---|
787-1622 |
787-1632 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (W) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | POWER SUPPLY SWITCHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 120 | 5 | 137.5 | 42 | ||
฿ 100.00 | POWER SUPPLY SWITCHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 240 | 10 | 172 | 55 |
กำลังโหลด …
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | 24 V DC | รูปทรง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | แรงดันขาเข้า | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | รูปแบบ ยุโรป | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 127 | ฟังก์ชั่นที่มี | ขนาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง