(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• EPSITRON 787 ซี่รีย์ สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายประหยัดพลังงาน.
• รองรับมาตรฐาน EN 60950, EN 61204-3, EN 60335, UL 60950 และ UL 508.
• รองรับมาตรฐานความปลอดภัย class I, IP20 (acc. to EN 60529)
• ความถี่ขาเข้าอยู่ในช่วงระหว่าง 47 ~ 63Hz
• กำลังไฟฟ้าขาออกสามารถจ่ายกำลังออกได้อยู่ในช่วงระหว่าง 19.2 - 950 วัตต์
• แรงดันไฟขาออกเป็นไฟฟ้ากระแสตรงมีเพียงค่าเดียวคือ 24 VDC
• แรงดันไฟขาเข้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ช่วง AC100V ถึง 240V หรือ DC140V ถึง 340V
• อุณหภูมิที่ทำงานได้อยู่ในช่วง -20°C ถึง +60°C
• เมื่อพาวเวอร์ซัพพลายกำลังทำงานจะมีไฟ LED ขึ้นให้เห็นเป็นแสงสีเขียว
• การระบายถ่ายเทความร้อนแบบการพาความร้อนแบบธรรมชาติ ต่อการติดตั้งEPSITRON 787 ในแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
787-1702 |
787-1712 |
787-1722 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (W) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | POWER SUPPLY SWITCHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 24 | 1 | 90 | 30 | ||
฿ 100.00 | POWER SUPPLY SWITCHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 48 | 2 | 90 | 40 | ||
฿ 100.00 | POWER SUPPLY SWITCHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 96 | 4 | 130 | 60 |
กำลังโหลด …
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | 24 V DC | รูปทรง | พร้อมฝาครอบ | แรงดันขาเข้า | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 99 | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | สกรู |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL | ฟังก์ชั่นที่มี | ขนาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง