(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ปุ่มกดส่องสว่าง ø30
ชนิดซิงค์ดายคาส
ชนิดงานหนัก มีความน่าเชื่อถือสูง รูปแบบที่หลากหลาย และทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม
หน้า หน้าสัมผัส สีเงิน 10 A IP65
รหัสสินค้า |
---|
ABD101NB |
ABD111NB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | วิธีลบ ล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,999.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | [φ30] ø 30 | แบบกลม | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีดำ | 1b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 54.4 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | - | 41.4 | วัสดุ: ซิงค์ดายคาส | ชนิดแบน | ชนิดไม่เรืองแสง | เงิน | ชนิดไม่เรืองแสง | NA | ||
฿ 707.00 ฿ 605.69 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ30] ø 30 | แบบกลม | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีดำ | 1a / 1b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 54.4 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | - | 41.4 | วัสดุ: ซิงค์ดายคาส | ชนิดแบน | ชนิดไม่เรืองแสง | เงิน | ชนิดไม่เรืองแสง | NA |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง