(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ปุ่มกดส่องสว่าง ø30
[คุณสมบัติ]
· รูปแบบที่หลากหลายและเชื่อถือได้สูง
· แบบงาน ชนิดงานหนัก ที่ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีเยี่ยม
・ หน้าสัมผัสสีเงิน 10 A IP65
รหัสสินค้า |
---|
AZN301NY |
AZN311NY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | วิธีลบ ล็อค | หน้าสัมผัส | รูปทรง | รูปทรง ปุ่ม | หน้าสัมผัส วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 720.00 ฿ 617.11 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | [อื่น ๆ] ดึง | สีเหลือง | 1b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 76 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | - | 41.4 | วัสดุ: เรซิ่น | ใหญ่ | ชนิดไม่เรืองแสง | เงิน | ชนิดไม่เรืองแสง | NA | - | - | - | - | ||
฿ 893.00 ฿ 765.75 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | [อื่น ๆ] ดึง | สีเหลือง | 1a / 1b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 76 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | - | 41.4 | วัสดุ: เรซิ่น | ใหญ่ | ชนิดไม่เรืองแสง | เงิน | ชนิดไม่เรืองแสง | NA | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | ø 30 | รูปทรง | แบบกลม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง