(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เป็น วัสดุ ป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ ที่ใช้งานได้ดีเยี่ยม ไม่ต้องใช้ขดลวดเหมือน ไส้ไก่รัดสายไฟ
· เนื่องจากมีการใช้กระบวนการ แผ่นสลิท จึงสามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงแม้ในจุด อุปกรณ์สายไฟ โค้ง ชิ้นส่วนที่ แบบสั่น และชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้
· อุปกรณ์สายไฟ สามารถแตกแขนงได้ง่ายจากรู แยก ของ สายไฟ
· HAT เครื่องมือเฉพาะด้าน จะรวมอยู่ในแต่ละโวลุ่มสำหรับแต่ละขนาด ดังนั้นมันจึงสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากเปิด
สี | สีฟ้า | วัสดุ | โพรพิลีน / ส่วนประกอบที่มีธาตุเหล็ก | ประเภทสินค้า | อื่น |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -60~100 | สี | สีน้ำเงิน | วัสดุ | ส่วนประกอบ โพลีโพรพีลีน / ธาตุเหล็ก |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -60 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HWPPMC25 ในชุด เนื้อหาโลหะ helawrap (มาตรฐาน สำหรับเครื่องตรวจจับโลหะ) [25 ม. / ม้วน]
รหัสสินค้า |
---|
HWPPMC16 |
HWPPMC20 |
HWPPMC8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางวง - สูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|
฿ 6,425.69 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16.0 | ||
฿ 9,561.85 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21.0 | ||
฿ 4,970.93 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง