(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้วยการหมุน พัดลมระบายความร้อน ด้วย มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง จะปล่อยความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ทำให้ภายในเย็นลง
ตลับลูกปืนเม็ดกลม หรือตลับ ตลับลูกปืน/รองลื่น ของ MinebeaMitsumi ใช้สำหรับ ตลับลูกปืน/รองลื่น
ชนิด | พัดลม DC | ขนาด | 119x119 | ความหนา | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)(m3 / นาที) | 3.07 | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า DC)(เดซิเบล) | 42.5 | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)(พ่อ) | 68.1 |
ป้องกัน มอเตอร์ | ระบบ ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ สินค้าอัตโนมัติ การป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ | ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน อนุญาต (ปฏิบัติการ)(°C) | -10 ถึง +70 | วัสดุ ท่อ | พลาสติก (สีดำ) UL94V-0 |
วัสดุ ใบพัด | พลาสติก (สีดำ) UL94V-0 | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | UL1007 AWG24 +: สีแดง,—: สีดำ |
ชีวิตที่คาดหวัง(ชั่วโมง) | 100,000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 11938KA-12L-AA-00 ในชุด พัดลม DC 11938KA [อดีต 4715KL]
รหัสสินค้า |
---|
11938KA-24L-AA-00 |
11938KA-24L-EA-00 |
11938KA-24L-EL-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันขาเข้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต) (A) | อินพุตจัดอันดับ (50 Hz / 60 hz) (W) | ปลอก | สัญญาณ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,036.05 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 V DC | 0.31 | 7.44 | Rib | ไม่มี | ||
฿ 1,036.05 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 V DC | 0.31 | 7.44 | หน้าแปลน | ไม่มี | ||
฿ 1,036.05 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 V DC | 0.31 | 7.44 | หน้าแปลน | สัญญาณการหมุน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง