(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· โดยการหมุน พัดลมระบายความร้อน (ใบมีดลบคม) ด้วย มอเตอร์ ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเครื่องใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์สำนักงานจะถูกระบายออกสู่ภายนอกและภายในจะเย็นลง
รหัสสินค้า |
---|
11925SA-12N-AAD-0 |
11925SA-24N-AAD-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันขาเข้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต) (A) | อินพุตจัดอันดับ (50 Hz / 60 hz) (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,036.05 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 V DC | 0.24 | 2.88 | ||
฿ 1,036.05 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 V DC | 0.11 | 2.64 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลม DC | ขนาด | อื่น ๆ | ความหนา | 25mm |
---|---|---|---|---|---|
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)(m3 / นาที) | 2.58 | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า DC)(เดซิเบล) | 37 | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)(พ่อ) | 48 |
ป้องกัน มอเตอร์ | ระบบ ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ สินค้าอัตโนมัติ การป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ | ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน อนุญาต (ปฏิบัติการ)(°C) | -10 ถึง +70 | วัสดุ ท่อ | พลาสติก (สีดำ) UL94V-0 |
วัสดุ ใบพัด | พลาสติก (สีดำ) UL94V-0 | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | UL3385 AWG26 +: สีแดง,—: สีดำ |
ชีวิตที่คาดหวัง(ชั่วโมง) | 40,000 | ปลอก | Rib | สัญญาณ เอาต์พุต | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง