(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· คอนต้าค็อต数 = 2
· 行数 = 1
· ピッチ = 2 มม
· ジェンダ— = オス ถึง オス
· 取り付けタイプ = パネルマウント
· ชิริ—ズ = AMP CT
· ボデジ向กิ = ストレ—ト
· 長さ = 13.4 มม
· 幅 = 6.8 มม
· 深さ = 12 มม
· ハウジング材質 = ナイロン
การเชื่อมต่อ TE 2.0 มม. 1 ชิ้น - CTซิลิ—ズ 中心線が2.0 มม.のCTซิลิรี—ズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです.これらのプラグスタイル被覆類—ドスル— パネル取り付けヘッダaha, UL94V-0 66ナイロンハウジング, 銀めったKI黄銅ピンCON TORкт, 及び2 2 → 30 AWG適合surarukann合製品についてHA, 代表品番 ; 654-4023 654-4023 及び ; 680-1391 680-1391 を参รูปภาพしてください.
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | จำนวนหมุด | 2 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 292254-2 ในชุด КоネкITAハウジング オスtoオス 1列 2極 2 mm AMP CTซิลิ—ズ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง