1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขนาด 2 มม. 2 มม. 1 มม. — AMP CTซิลิ—ズ 292161-2

CONNECTOR

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • セ—ルฮะ規定数量に達し次第, 予告無しに終了すRU恐れがあります.正しい単価HA [価格を確認] を押下し, ご確認ください.

รายละเอียดสินค้า

· ชิริ—ズ = AMP CT
· ピッチ = 2 มม
· คอนต้าค็อต数 = 2
· 行数 = 1
· ボデジ向กิ = ストレ—ト
· しュラウド/อันชิราウド = しュラウド
· KOネクTAsisステム = 電線対基板
· 端子方法 = ฮะอานだ
· คอนทาคุตโตะめっし = 錫
· แรงดันไฟ = 125 V ac/dc

การเชื่อมต่อ TE AMP CT 2 มม.標準TAイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 มม. ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่, ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่これらのAMP CTヘッダは, かん合相手のケ— ブルECOネкutaとの正確かつ確実な接続を可能にしゃ極性化及びかん合保持機能を備えていまし.これらのAMP CTヘッダのなんだレグにHA, 基板への確実な自己保持を可能にスロキンク処理設計が採用されています.これらのAMP CT 2 มม. 基板ヘッダにな, 垂直取り付け構成又HAライツANTグル取り付け構成のものがあります.特長と利点 ミニチュア設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理HAんだレグによRU基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 มม.ECOネクTAHAさまざまな用途に適していて, ワイヤハ—ネス作成性能HA実証済みです.用途にคะ, 事務機器, 産業機械, PC, プランTA, C-TV, オ—デジオ, エアkonなどがあります.

รหัสสินค้า
292161-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3.81

CONNECTOR 56 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) จำนวนหมุด 2 การใช้งาน สำหรับ PCB
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 4 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC125/DC125 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง