(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ชิริ—ズ = AMP CT
· ピッチ = 2 มม
· คอนต้าคุตต数 = 3
· 行数 = 1
· ボデジ向กิ = ストレ—ト
· しュラウド/อันชิราウド = しュラウド
· 取り付けたイプ = スル—ホ—ル
· 端子方法 = ฮะอานだ
· คอนทาคุตโตะめっし = 錫
· 定格電流 = 2 ก
การเชื่อมต่อ TE AMP CT 2 มม.標準TAイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 มม. ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่, ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่これらのAMP CTヘッダは, かん合相手のケ— ブルECOネкutaとの正確かつ確実な接続を可能にしゃ極性化及びかん合保持機能を備えていまし.これらのAMP CTヘッダのなんだレグにHA, 基板への確実な自己保持を可能にスロキンク処理設計が採用されています.これらのAMP CT 2 มม. 基板ヘッダにな, 垂直取り付け構成又HAライツANTグル取り付け構成のものがあります.特長と利点 ミニチュア設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理HAんだレグによRU基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 มม.ECOネクTAHAさまざまな用途に適していて, ワイヤハ—ネス作成性能HA実証済みです.用途にคะ, 事務機器, 産業機械, PC, プランTA, C-TV, オ—デジオ, エアkonなどがあります.
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | จำนวนหมุด | 3 | การใช้งาน | สำหรับ PCB |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 4 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC125/DC125 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง