1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Коネкantaハウジング オスtoオス 1列 4極 2 mm AMP CTซิลิ—ズ

CONNECTOR

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· คอนต้าคุตต数 = 4
· 行数 = 1
· ピッチ = 2 มม
· ジェンダ— = オス ถึง オス
· 取り付けタイプ = パネルマウント
· ชิริ—ズ = AMP CT
· ボデジ向กิ = ストレ—ト
· 長さ = 17.4 มม
· 幅 = 6.8 มม
· 深さ = 12 มม
· ハウジング材質 = ナイロン

การเชื่อมต่อ TE 2.0 มม. 1 ชิ้น - CTซิลิ—ズ 中心線が2.0 มม.のCTซิลิรี—ズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです.これらのプラグスタイル被覆類—ドスル— パネル取り付けヘッダaha, UL94V-0 66ナイロンハウジング, 銀めったKI黄銅ピンCON TORкт, 及び2 2 → 30 AWG適合surarukann合製品についてHA, 代表品番 ; 654-4023 654-4023 及び ; 680-1391 680-1391 を参รูปภาพしてください.

รหัสสินค้า
292254-4 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 50.00

฿ 26.91

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) จำนวนหมุด 4 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 292254-4 ในชุด Коネкantaハウジング オスtoオス 1列 4極 2 mm AMP CTซิลิ—ズ