1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขนาด 5 นิ้ว 2 มม. 1 มม. — AMP CT ซิลิ—ズ

CONNECTOR

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ชิริ—ズ = AMP CT
· ピッチ = 2 มม
· คอนต้าค็อต数 = 5
· 行数 = 1
· ボデジ向กิ = ストレ—ト
· しュラウド/อันชิราウド = しュラウド
· KOネクTAsisステム = 電線対基板
· 端子方法 = ฮะอานだ
· คอนทาคุตโตะめっし = 錫
· แรงดันไฟ = 125 V ac/dc

品番 ; 720-1364 720-1364 ฮะ, 標準レグ (非キンク処理レグ). การเชื่อมต่อ TE AMP CT 2 มม.ボックスTAイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 มม. ฟัลซิュラウドボッкスタイプ基板ヘッダHA, ミニチュア設計のヘッダです.これらのAMP CT 基板ヘッダのフルしュラウドハウジングHA, коネкATAのかん合時 / 取り外し時のスク—ピングからkontaksot を保護しましま.これらのAMP CTヘッダは, かん合相手のケ— ブルECOネкutaとの正確かつ確実な接続を可能にしゃ極性化及びかん合保持機能を備えていまし.これらのAMP CTヘッダのなんだレグにHA, 基板への確実な自己保持を可能にスロキンク処理設計が採用されています.特長と利点 ミニチュア設計 スク— ピングに対スマ保護を提供しウルしュラウド 極性化及びかん合保持機能 キンク処理ฮะんだレグによRU基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 มม.ECOネクTAHAさまざまな用途に適していて, ワイヤハ—ネス作成性能HA実証済みです.用途にคะ, 事務機器, 産業機械, PC, プランTA, C-TV, オ—デジオ, エアkonなどがあります.

รหัสสินค้า
292132-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 11.43

CONNECTOR 6 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) จำนวนหมุด 5 การใช้งาน สำหรับ PCB
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 4 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC125/DC125 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง