(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ชิริ—ズ = AMP CT
· ピッチ = 2 มม
· คอนต้าคุตต数 = 3
· 行数 = 1
· ボデジ向กิ = ストレ—ト
· しュラウド/อันชิราウド = しュラウド
· 取り付けたイプ = スル—ホ—ル
· 端子方法 = ฮะอานだ
· TAイプ = 電線対基板
· แรงดันไฟ = 125 V ac/dc
品番 ; 720-1364 720-1364 ฮะ, 標準レグ (非キンク処理レグ). การเชื่อมต่อ TE AMP CT 2 มม.ボックスTAイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 มม. ฟัลซิュラウドボッкスタイプ基板ヘッダHA, ミニチュア設計のヘッダです.これらのAMP CT 基板ヘッダのフルしュラウドハウジングHA, коネкATAのかん合時 / 取り外し時のスク—ピングからkontaksot を保護しましま.これらのAMP CTヘッダは, かん合相手のケ— ブルECOネкutaとの正確かつ確実な接続を可能にしゃ極性化及びかん合保持機能を備えていまし.これらのAMP CTヘッダのなんだレグにHA, 基板への確実な自己保持を可能にスロキンク処理設計が採用されています.特長と利点 ミニチュア設計 スク— ピングに対スマ保護を提供しウルしュラウド 極性化及びかん合保持機能 キンク処理ฮะんだレグによRU基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 มม.ECOネクTAHAさまざまな用途に適していて, ワイヤハ—ネス作成性能HA実証済みです.用途にคะ, 事務機器, 産業機械, PC, プランTA, C-TV, オ—デジオ, エアkonなどがあります.
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | จำนวนหมุด | 3 | การใช้งาน | สำหรับ PCB |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 4 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC125/DC125 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 292132-3 ในชุด ขนาด 3 มม. 2 มม. 1 มม. — AMP CTซิลิ—ズ 292132-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง