1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
КネクTAハウジング メス 2列 20極 Multilock 070ซิลิรี—ズ

CONNECTOR

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 150.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· คอนต้าค็อต数 = 20
· 行数 = 2
· ジェンダ— = メス
· 取り付けたイプ = スル—ホ—ル
· ชิริ—ズ = มัลติล็อค 070
· ボデジ向กิ = ストレ—ト
· 長さ = 46.7 มม
· 幅 = 15.8 มม
· 深さ = 23.5 มม
· ハウジング材質 = PBT

ขั้วต่อ TE 3.5 มม. MULTILOCK 070 ซิลิรี—ズ車載ECOネкuta. MULTILOCK 070 ซิลิรี่— ズ車載ECOネKINGTAHA, ミニチュアデザインで, 車載のワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板用途向けに設計されていまし. MULTILOCK 070 ซิลิรี่—ズと, kontarikotto芯が高密度3.5 mmのkonkonパクト設計で, 耐久性が高く, 取り扱いが簡単です. MULTILOCK 070車載ECOネクタのハウジングHA, kanん合時や取り外し時に発生万こじりによる損傷からkontacottoを保護しまし. MULTILOCK 070 プラグ及びレセプtacルハウジングHA, ハウジングランスデザインなので, ランスレスkontacottoを使用でしました.ランスレスkontacutaction を使用スローと, 挟み込みを防止し, ランスの変形を無視できました. MULTILOCK 070ECOネクTAの最大の特長HAロッキング機構です.標準MULTILOCK 070 プラグ及びレセプタクルハウジングHA, ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え, しっかりとCONTAKTORを保持しまเลย. MULTILOCK 070 mk II プラグハウジングHA, 2枚のダブルロックプレ—TRO から構成されrootロッキング機機構を備え, kontactionction をしっかりと保動し, 中途半端な挿入を防止しまし. MULTILOCK 070 ซิลิรี่— ズの車載koネKINGTAHA, プラグ, レセプtacルハウジング, 及び基板ヘッダから構成され, ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用しまし.プラグハウジングにHAメス圧着kontantarkotto が必要です.レセプタクルハウジングにHAオスTAブCON TANCT が必要です.圧着CON TA CROKTO 別売りです.特長と利点:. konnパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによRU損傷からkontaksot を保護 一体型ダブルロッキングsisステム. 用途. MULTILOCK 070 ซิลิรี่— ズの車載ECOネKINGTAHA, 各種の車載機器で使用でないように設計されています.主な用途にな, パワ— トレインシステム, 安全性及びセキュリテイステム, 利便性, ドライラ情報, ボデジ及びしャ—ซิมชิステムなどがあります.

รหัสสินค้า
1-174960-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 150.10

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) จำนวนหมุด 20 การใช้งาน สำหรับ PCB
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) DC12 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง