(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Tyco electronics (TE), คอนเนคเตอร์ แบบบอร์ดต่อบอร์ด คอนเนคเตอร์ บอร์ด, คอนเนค คอนเนคเตอร์
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | รายละเอียดซีรีส์ | MULTILOCK 070 | วัสดุ | ดีบุก (ชุบผิวหน้าสัมผัส) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | หน้า หน้าสัมผัส หางปลา | สำหรับใช้กับ | คอนเนคเตอร์ 070, ตัว ตัวเสื้อ คอนเนคเตอร์ | สเปค 1 | ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG: 16AWG |
สเปค 2 | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ: 0.5 มม. 2 | สเปค 3 | MULTILOCK 040/070 หน้า หน้าสัมผัส/ เครื่องมือ, หน้า หน้าสัมผัส จีบ , ช่อง คอนเนคเตอร์ ยึดอยู่กับที่ หัวแปลงคอนเนคเตอร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 175027-6 ในชุด คอนเนคเตอร์ MTEI
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง