1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีเล็คเตอร์สวิตช์ Schneider Electric XB4BK123B5 สกรู 2 ตัว (รหัสสินค้า)

24V SELECTOR SWITCH G

ซีเล็คเตอร์สวิตช์ Schneider Electric XB4BK123B5 สกรู 2 ตัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 915.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

·ซีรี่ส์ = Harmony XB4
·การกำหนดค่า สถานะ ปกติ = NO/NC
· กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 6 A ac, 550 mA dc
·แรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 600 V ac/dc
·จำนวนตำแหน่ง = 2
· ชนิดมีขั้ว = สกรู
· มุม ทะลุ = 90°
·ความยาว = 46.5 มม
·ความกว้าง = 30 มม
·ความลึก = 70 มม
·ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = ที่ มือจับ ประเภทการรักษา ตำแหน่ง
·ขนาด = 46.5 × 30 × 70 มม

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์[Us] พิกัดแรงดันไฟเลี้ยงทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทก                                     ความทนทานทางไฟฟ้า                                   ความทนทานเชิงกลอายุการใช้งานความกว้าง ความสูงความลึก น้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMA      มาตรฐาน      อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity ProfileWEEEขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันปริมาณการใช้กระแสไฟแรงบิดขันแน่นชนิดการส่งสัญญาณปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำฐานหลอดไฟ[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้ววัสดุกรอบคำอธิบายเทอร์มินอล ISO n°1การป้องกันการลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสเปิดบวกกระบวนการชุบผิวป้องกันClass การป้องกันไฟฟ้าช็อตประเภทของตัวทำงานรูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณโปรไฟล์ตัวทำงานวัสดุของหน้าสัมผัสวัสดุของโครงยึดการแสดงอุปกรณ์ข้อมูลตำแหน่งของตัวทำงานความทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงการใช้งานหน้าสัมผัสแรงบิดใช้งานรูปทรงของหัวสกรู[Ie] พิกัดกระแสใช้งานความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าความทนต่อไฟกระชากความทนทานต่อแรงดันสูงฉับพลันชั่วขณะความทนทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหัว
XB4BK123B5Harmony XB4ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟส่องสว่างXB424 V AC/DC ที่ 50/60 Hz5 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, 
โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, 
โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, 
โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, 
โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ100000 h 
ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃
30 mm47 mm68 mm0.111 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA 13
NEMA 4X
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
-40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CDNV
LROS (Lloyds Register of Shipping)
GL
RINA
BV
CSA
UL
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
19.2 ถึง 30 V DC
21.6 ถึง 26.4 V AC
6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) 
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) 
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
ประกาศ REACHมี18 เดือน18 mA0.8 ถึง 1.2 N.m 
ตามมาตรฐาน 
EN 60947-1
สม่ำเสมอ1LED ในตัว600 V (ระดับมลพิษ 3) 
ตามมาตรฐาน EN 60947-1
10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1IK06 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกัน1 NO + 1 NCเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
เทอร์มินอลแบบขันสกรู, >= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
โลหะชุบโครเมียม(13-14) NO
(21-22) NC
ฟิวส์หลอด 10 A 
ชนิด gG ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
EN 60947-1 6 kVตัดช้ามีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix KTHClass I ตามมาตรฐาน IEC 60536ค้างตำแหน่งแบบกลมปุ่มบิดสีดำมาตรฐานโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakสินค้าสำเร็จรูป2 ตำแหน่ง 90°7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐาน0.14 N.m NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้าหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม.
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม.
3 A ที่ 240 V, AC-15, 
A600 ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
6 A ที่ 120 V, AC-15, 
A600 ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
0.1 A ที่ 600 V, DC-13, 
Q600 ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
0.27 A ที่ 250 V, DC-13, 
Q600 ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
0.55 A ที่ 125 V, DC-13, 
Q600 ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
1.2 A ที่ 600 V, AC-15, 
A600 ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA 
ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA 
ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-4
1 kV 
ตามมาตรฐาน 
IEC 61000-4-5
2 kV 
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4
10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011มาตรฐาน
รหัสสินค้า
XB4BK123B5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 915.75

24V SELECTOR SWITCH G 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ22 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 47 mm ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 30 mm
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 68 mm Series Harmony XB4 อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ -40°C
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ 70°C การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 1 NO + 1 NC วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โลหะชุบโครเมียม
จำนวนตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 90° ประเภทของตัวดำเนินการ ค้างตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟส่องสว่าง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB4BK123B5 ในชุด ซีเล็คเตอร์สวิตช์ Schneider Electric XB4BK123B5 สกรู 2 ตัว