(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ซีรี่ส์ = Harmony XB4
·การกำหนดค่า สถานะ ปกติ = NO/NC
· กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 6 A ac, 550 mA dc
·แรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 600 V ac/dc
·จำนวนตำแหน่ง = 2
· ชนิดมีขั้ว = สกรู
· มุม ทะลุ = 90°
·ความยาว = 46.5 มม
·ความกว้าง = 30 มม
·ความลึก = 70 มม
·ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = ที่ มือจับ ประเภทการรักษา ตำแหน่ง
·ขนาด = 46.5 × 30 × 70 มม
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | [Us] พิกัดแรงดันไฟเลี้ยง | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | อายุการใช้งาน | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับการป้องกัน NEMA | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | Circularity Profile | WEEE | ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยง | ความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | ปริมาณการใช้กระแสไฟ | แรงบิดขันแน่น | ชนิดการส่งสัญญาณ | ปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ | ฐานหลอดไฟ | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิด | การป้องกันระดับ IK | เส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้ง | แหล่งกำเนิดแสง | ชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัส | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | วัสดุกรอบ | คำอธิบายเทอร์มินอล ISO n°1 | การลัดวงจร การป้องกัน | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | การทำงานของหน้าสัมผัส | เปิดบวก | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | Class การป้องกันไฟฟ้าช็อต | ประเภทของตัวทำงาน | รูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณ | โปรไฟล์ตัวทำงาน | วัสดุของหน้าสัมผัส | วัสดุของโครงยึด | การแสดงอุปกรณ์ | ข้อมูลตำแหน่งของตัวทำงาน | ความทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | การใช้งานหน้าสัมผัส | แรงบิดใช้งาน | รูปทรงของหัวสกรู | [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน | ความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้า | ความทนต่อไฟกระชาก | ความทนทานต่อแรงดันสูงฉับพลันชั่วขณะ | ความทนทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า | ชนิดหัว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BK123M5 | Harmony XB4 | ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟส่องสว่าง | XB4 | 230...240 V AC ที่ 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C | 1000000 รอบ | 100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 30 mm | 47 mm | 68 mm | 0.111 กก. | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | NEMA 13 NEMA 4X | EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70°C | -40 ถึง 70°C | UL CSA BV RINA DNV LROS (Lloyds Register of Shipping) GL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 195 ถึง 264 V AC | 6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2 8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2 | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 14 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 1 | LED ในตัว | 600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | 10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | IK06 ตามมาตรฐาน IEC 50102 | 22 mm | LED มีการป้องกัน | 1 NO + 1 NC | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, >= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | โลหะชุบโครเมียม | (21-22) NC (13-14) NO | ฟิวส์หลอด 10 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 6 kV EN 60947-1 | ตัดช้า | มีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix K | TH | Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536 | ค้างตำแหน่ง | แบบกลม | ปุ่มบิดสีดำมาตรฐาน | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | Zamak | สินค้าสำเร็จรูป | 2 ตำแหน่ง 90° | 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | 0.14 N.m NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า | หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | 1 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5 | 2 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4 | 10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3 | Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | มาตรฐาน |
รหัสสินค้า |
---|
XB4BK123M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,221.00 ฿ 861.90 | 240V SELECTOR SWITCH G | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ22 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 47 mm | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 mm |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 68 mm | Series | Harmony XB4 | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -40°C |
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ | 70°C | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1 NO + 1 NC | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โลหะชุบโครเมียม |
จำนวนตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง 90° | ประเภทของตัวดำเนินการ | ค้างตำแหน่ง | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟส่องสว่าง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB4BK123M5 ในชุด ซีเล็คเตอร์สวิตช์ Schneider Electric XB4BK123M5 สกรู 2 ตัว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง