1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สวิตช์บิด Schneider แบบใช้ไฟฟ้า XB4BK124M5 2 สกรู

220V. SELECTOR SWITCH RED

สวิตช์บิด Schneider แบบใช้ไฟฟ้า XB4BK124M5 2 สกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 915.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

·ซีรี่ส์ = Harmony XB4
·การกำหนดค่า สถานะ ปกติ = NO / NC
· กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 6 A ac, 550 mA dc
·แรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 600 V ac / dc
·จำนวนตำแหน่ง = 2
· ชนิดมีขั้ว = สกรู
· มุม ทะลุ = 90 °
·ความยาว = 46.5 มม
·ความกว้าง = 30 มม
·ความลึก = 70 มม
·ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = ที่ มือจับ ประเภทการรักษา ตำแหน่ง
·ขนาด = 46.5 × 30 × 70 มม

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์[เรา]จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยง ทนการสั่นสะเทือน ความต้านทานแรงกระแทก                                  ความทนทาน ไฟฟ้า                                      ความทนทาน กลอายุการใช้งานความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMA      มาตรฐาน      อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityสัปดาห์ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตกฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันการใช้กระแสไฟฟ้า    แรงบิดขันแน่น       ประเภทการส่งสัญญาณขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ฐานรอง/แผ่นรอง หลอดไฟ[อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวน[ith]กระแสไฟฟ้าการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงไฟประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อการเชื่อมต่อ - ขั้ววัสดุ กรอบคำอธิบายขั้วต่อ ISO n ° 1อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า[Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้หน้าสัมผัส ดำเนินการเปิดบวกการรักษาป้องกันClass การป้องกันไฟฟ้าช็อตประเภทของตัวดำเนินการรูปทรง ของ หัว หน่วยส่งสัญญาณโปรไฟล์ผู้ปฏิบัติงานติดต่อ วัสดุแก้ไข วัสดุ ปลอกสวมการนำเสนออุปกรณ์ข้อมูล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานความต้านทานต่อ เครื่องล้างแรงดันสูง สูงการใช้งานผู้ติดต่อแรงบิด ทำงานรูปทรง ของ หัว สกรู     [ได้แก่]จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า      ความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าทนต่อไฟกระชากความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าประเภท หัว
XB4BK124M5Harmony XB4สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่างXB4230:240 V AC ที่ 50/60 Hz5 gn (f = 2 ถึง 500 hz) 
สอดคล้องกับ 
IEC60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง 
เป็นไปตาม IEC60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง 
เป็นไปตาม IEC60068-2-27
1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., 
โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN 60947-5-1 ภาคผนวก C
1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., 
โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN 60947-5-1 ภาคผนวก C
1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., 
โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN 60947-5-1 ภาคผนวก C
1000000 รอบ DC-13 0.2 A ที่ 110 V อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม. 
โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN 60947-5-1 ภาคผนวก C
1000000 รอบ DC-13 0.5 A ที่ 24 V อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม. 
โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN 60947-5-1 ภาคผนวก C
1000000 รอบ100000 ชั่วโมง 
ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 ℃
30 มม47 มม68 มม0.111 กกIP66 เป็นไปตาม IEC60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA 13
NEMA 4X
UL 508
JISC8201-5-1
EN / IEC60947-5-1
CSA C22.2 14
EN / IEC60947-5-4
EN / IEC60947-1
EN / IEC60947-5-5
JISC8201-1
-40 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃GL
UL
CSA
LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง)
RINA
DNV
BV
ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
195 ถึง 264 V AC6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ) 
เป็นไปตาม IEC61000-4-2
8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน) 
เป็นไปตาม IEC61000-4-2
การประกาศ REACHใช่18 เดือน14 mA0.8 ถึง 1.2 Nm 
สอดคล้องกับ EN60947-1
มั่นคง1LED600 V (มลพิษระดับ 3) 
สอดคล้องกับ EN60947-1
10 A เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1IK06 เป็นไปตาม IEC5010222 มมLED ป้องกัน1 ไม่ + 1 NCขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 mm2 พร้อมปลาย สายไฟ 
เป็นไปตาม EN / IEC60947-1
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู > = 1 x 0.22 mm2 ไม่รวมปลาย สายไฟ 
เป็นไปตาม EN / IEC60947-1
โลหะชุบโครเมียม(13-14)NO
(21-22)อร์ทแคโรไลนา
10 ตลับ ฟิวส์ 
พิมพ์ gG ที่สอดคล้องกับ 
EN / IEC60947-5-1
6 kV EN60947-1หยุดช้าด้วยความสอดคล้องกับ 
EN / IEC60947-5-1 
ภาคผนวก K
THClass I เป็นไปตาม IEC60536พักไว้แบบกลมที่ มือจับ มาตรฐาน สีแดงโลหะผสมเงิน (ag / ni)ซามัคผลิตภัณฑ์ สมบูรณ์2 ตำแหน่ง 90 °7000000 pa ที่ 55 ℃ระยะทาง:0.1 มผู้ ติดต่อ มาตรฐาน0.14 นาโนเมตร 
ไม่มีการเปลี่ยน สถานะ ไฟฟ้า
ครอส รองรับการใช้งาน กับ ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1
Cross รองรับการใช้งาน กับ ไขควง pozidriv no 1
เจาะ รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 4 มม
รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 5.5 มม
3 A ที่ 240 V, AC-15, 
A600 เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1
6 A ที่ 120 V, AC-15, 
A600 เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1
0.1 A ที่ 600 V, DC-13, 
Q600 เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1
0.27 A ที่ 250 V, DC-13, 
Q600 เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1
0.55 A ที่ 125 V, DC-13, 
Q600 เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1
1.2 A ที่ 600 V, AC-15, 
A600 เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1
Λ <10exp (-6) ที่ 5 V และ 1 mA 
ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตาม 
EN / IEC60947-5-4
Λ <10exp (-8) ที่ 17 V และ 5 mA 
ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตาม 
EN / IEC60947-5-4
1 กิโลโวลต์ 
สอดคล้องกับ 
IEC61000-4-5
2 kV 
สอดคล้องกับ 
IEC61000-4-4
10 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3Class B เป็นไปตาม IEC55011มาตรฐาน
รหัสสินค้า
XB4BK124M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 915.75

220V. SELECTOR SWITCH RED 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ22 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 47 mm ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 30 mm
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 68 mm Series Harmony XB4 อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ -40°C
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ 70°C การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 1 NO + 1 NC วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โลหะชุบโครเมียม
จำนวนตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 90° ประเภทของตัวดำเนินการ ค้างตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟส่องสว่าง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB4BK124M5 ในชุด สวิตช์บิด Schneider แบบใช้ไฟฟ้า XB4BK124M5 2 สกรู