(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
This is a waterproof fan that can be used in a temperature range of -20°C to +70°C, equipped with a burnout protection function when restrained and a power supply lead wire reverse connection protection function.
รหัสสินค้า |
---|
9WE5724K501 |
9WE5748K501 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันขาเข้า |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,675.81 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 24 V DC | |
฿ 5,247.87 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 13 วัน | 48 V DC |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลม DC | ขนาด | อื่น ๆ | ความหนา | 51mm |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | กันน้ำ | เอาต์พุต เซนเซอร์ | ชีพจร | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA |
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)(m3 / นาที) | 8.5 | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า DC)(เดซิเบล) | 60 | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)(พ่อ) | 243 |
รูปทรง เฟรม | แบบตัดข้าง | วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม | รหัสความเร็ว | K |
อายุขัย(ชั่วโมง) | 40000 | ขนาด | ø 172 x 150 | ความหนา | 51mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง