(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ พัดลมระบายความร้อน กันน้ำ ที่สามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิ -20°C ถึง +70°C พร้อมด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันการไหม้เมื่อถูกควบคุม และ ฟังก์ชั่น ป้องกัน การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ ขดลวด สายนำไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย
รุ่น | พัดลม DC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 48 V DC | ขนาดเฟรม | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของเฟรม | 51mm | การจัดหมวดหมู่ | กันน้ำ | สเปคเซนเซอร์ | ชีพจร |
มาตรฐานความปลอดภัย | UL / CUL / TUV | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)(m3 / นาที) | 15.46 | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)(เดซิเบล) | 78 |
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)(พ่อ) | 1000 | รูปทรง เฟรม | แบบไซด์คัท / ไม่มี ริบ | วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม |
รหัสความเร็ว | G | อายุขัย(ชั่วโมง) | 40,000 | ขนาด | φ172 × 150 |
คุณสมบัติ | มีระบบควบคุม PWM |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง