(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ พัดลมระบายความร้อน กันน้ำ ที่สามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิ -20°C ถึง +70°C พร้อมด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันการไหม้เมื่อถูกควบคุม และ ฟังก์ชั่น ป้องกัน การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ ขดลวด สายนำไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย
รหัสสินค้า |
---|
9WP0912S401 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | รูปทรง เฟรม | รหัสความเร็ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,001.63 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 V DC | 1.66 | 39 | 56.1 | มีริบ | S |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลม DC | ขนาดเฟรม | 92 × 92 | ความหนาของเฟรม | 25 มม |
---|---|---|---|---|---|
การจัดหมวดหมู่ | กันน้ำ | สเปคเซนเซอร์ | ชีพจร | มาตรฐานความปลอดภัย | UL / TUV / CSA |
วัสดุ เฟรม | เรซิ่น | อายุขัย(ชั่วโมง) | 40,000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง